Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
1 016,9575 Kč - 1 695,0094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2750.0
1 028,0297 Kč - 1 713,3026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2800.0
1 159,4519 Kč - 1 932,5803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3350.0
1 215,0536 Kč - 2 025,0091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3600.0
907,439 Kč - 1 512,5588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2300.0
1 037,417 Kč - 1 729,1888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2850.0
1 112,5154 Kč - 1 854,1121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3150.0
1 062,6905 Kč - 1 771,0706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2950.0
1 323,85 Kč - 2 206,4969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4050.0
1 345,9944 Kč - 2 243,324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4150.0
1 310,1301 Kč - 2 183,3897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4000.0
1 421,3335 Kč - 2 368,9694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4450.0
1 429,0359 Kč - 2 381,7265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4500.0
1 243,2155 Kč - 2 071,9456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3700.0
1 301,4649 Kč - 2 169,1884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3950.0
1 135,3819 Kč - 1 892,3834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3250.0
1 145,4913 Kč - 1 908,9917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3300.0
1 266,3227 Kč - 2 110,4576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3800.0
1 169,3206 Kč - 1 948,9479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3400.0
1 121,1806 Kč - 1 868,7948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3200.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 10.0 2750.0 0.4 ocel

20275815

Cenové rozmezí
1 695,0094 Kč - 1 016,9575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.705
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 2800.0 0.4 ocel

20275822

Cenové rozmezí
1 713,3026 Kč - 1 028,0297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.736
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3350.0 0.4 ocel

20275938

Cenové rozmezí
1 932,5803 Kč - 1 159,4519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.077
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3600.0 0.4 ocel

20275983

Cenové rozmezí
2 025,0091 Kč - 1 215,0536 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.232
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 2300.0 0.4 ocel

20275723

Cenové rozmezí
1 512,5588 Kč - 907,439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.426
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 2850.0 0.4 ocel

20275839

Cenové rozmezí
1 729,1888 Kč - 1 037,417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.767
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3150.0 0.4 ocel

20275891

Cenové rozmezí
1 854,1121 Kč - 1 112,5154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.953
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 2950.0 0.4 ocel

20275853

Cenové rozmezí
1 771,0706 Kč - 1 062,6905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.829
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4050.0 0.4 ocel

20276072

Cenové rozmezí
2 206,4969 Kč - 1 323,85 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.511
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4150.0 0.4 ocel

20276096

Cenové rozmezí
2 243,324 Kč - 1 345,9944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.573
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4000.0 0.4 ocel

20276065

Cenové rozmezí
2 183,3897 Kč - 1 310,1301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.480
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4450.0 0.4 ocel

20276157

Cenové rozmezí
2 368,9694 Kč - 1 421,3335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.759
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4500.0 0.4 ocel

20276164

Cenové rozmezí
2 381,7265 Kč - 1 429,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.790
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3700.0 0.4 ocel

20276003

Cenové rozmezí
2 071,9456 Kč - 1 243,2155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.294
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3950.0 0.4 ocel

20276058

Cenové rozmezí
2 169,1884 Kč - 1 301,4649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.449
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3250.0 0.4 ocel

20275914

Cenové rozmezí
1 892,3834 Kč - 1 135,3819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.015
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3300.0 0.4 ocel

20275921

Cenové rozmezí
1 908,9917 Kč - 1 145,4913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.046
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3800.0 0.4 ocel

20276027

Cenové rozmezí
2 110,4576 Kč - 1 266,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.356
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3400.0 0.4 ocel

20275945

Cenové rozmezí
1 948,9479 Kč - 1 169,3206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.108
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3200.0 0.4 ocel

20275907

Cenové rozmezí
1 868,7948 Kč - 1 121,1806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.984
  • Materiál
    ocel