Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
7 663,1659 Kč - 8 514,5218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3600.0
11 129,2459 Kč - 12 365,7218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5300.0
10 517,1458 Kč - 11 685,7443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5000.0
10 415,5704 Kč - 11 572,856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4950.0
8 376,36 Kč - 9 307,1469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3950.0
9 293,427 Kč - 10 326,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4400.0
7 152,8819 Kč - 7 947,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3350.0
10 007,5839 Kč - 11 119,6179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4750.0
11 638,3264 Kč - 12 931,3668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5550.0
9 701,8949 Kč - 10 779,7495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4600.0
12 352,0019 Kč - 13 724,4733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5900.0
9 599,3567 Kč - 10 665,8984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4550.0
7 560,6277 Kč - 8 400,6707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3550.0
7 051,0658 Kč - 7 834,5443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3300.0
9 803,711 Kč - 10 892,8785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4650.0
7 866,5574 Kč - 8 740,5391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3700.0
8 784,1058 Kč - 9 760,1443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4150.0
6 949,4904 Kč - 7 721,656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3250.0
10 312,7915 Kč - 11 458,7642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4900.0
6 659,4469 Kč - 7 399,3587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
3950.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 50.0 3600.0 1.5 ocel

20284282

Cenové rozmezí
8 514,5218 Kč - 7 663,1659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    55.440
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5300.0 1.5 ocel

20284626

Cenové rozmezí
12 365,7218 Kč - 11 129,2459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    81.620
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5000.0 1.5 ocel

20284565

Cenové rozmezí
11 685,7443 Kč - 10 517,1458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    77.000
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4950.0 1.5 ocel

20284558

Cenové rozmezí
11 572,856 Kč - 10 415,5704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    76.230
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3950.0 1.5 ocel

20284350

Cenové rozmezí
9 307,1469 Kč - 8 376,36 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    60.830
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4400.0 1.5 ocel

20284442

Cenové rozmezí
10 326,03 Kč - 9 293,427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    67.760
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3350.0 1.5 ocel

20284237

Cenové rozmezí
7 947,6733 Kč - 7 152,8819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    51.590
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4750.0 1.5 ocel

20284510

Cenové rozmezí
11 119,6179 Kč - 10 007,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    73.150
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5550.0 1.5 ocel

20284671

Cenové rozmezí
12 931,3668 Kč - 11 638,3264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    85.470
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4600.0 1.5 ocel

20284480

Cenové rozmezí
10 779,7495 Kč - 9 701,8949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    70.840
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5900.0 1.5 ocel

20284749

Cenové rozmezí
13 724,4733 Kč - 12 352,0019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    90.860
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4550.0 1.5 ocel

20284473

Cenové rozmezí
10 665,8984 Kč - 9 599,3567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    70.070
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3550.0 1.5 ocel

20284275

Cenové rozmezí
8 400,6707 Kč - 7 560,6277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    54.670
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3300.0 1.5 ocel

20284220

Cenové rozmezí
7 834,5443 Kč - 7 051,0658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    50.820
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4650.0 1.5 ocel

20284497

Cenové rozmezí
10 892,8785 Kč - 9 803,711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    71.610
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3700.0 1.5 ocel

20284305

Cenové rozmezí
8 740,5391 Kč - 7 866,5574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    56.980
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4150.0 1.5 ocel

20284398

Cenové rozmezí
9 760,1443 Kč - 8 784,1058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    63.910
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3250.0 1.5 ocel

20284213

Cenové rozmezí
7 721,656 Kč - 6 949,4904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    50.050
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4900.0 1.5 ocel

20284541

Cenové rozmezí
11 458,7642 Kč - 10 312,7915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    75.460
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 3950.0 1.5 ocel

20283179

Cenové rozmezí
7 399,3587 Kč - 6 659,4469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    38.987
  • Materiál
    ocel