Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 852,3798 Kč - 6 502,5105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4800.0
|
||
| 7 177,9147 Kč - 7 975,3538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5950.0
|
||
| 6 140,257 Kč - 6 822,4008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5050.0
|
||
| 6 832,2695 Kč - 7 591,4373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5650.0
|
||
| 5 564,2619 Kč - 6 182,6202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4550.0
|
||
| 6 485,9022 Kč - 7 206,558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5350.0
|
||
| 7 234,9606 Kč - 8 038,8986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
6000.0
|
||
| 4 469,799 Kč - 4 966,3631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
3600.0
|
||
| 5 909,6664 Kč - 6 566,296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4850.0
|
||
| 5 333,6713 Kč - 5 926,2747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4350.0
|
||
| 6 601,6789 Kč - 7 335,0918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5450.0
|
||
| 7 061,6566 Kč - 7 846,3386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5850.0
|
||
| 6 428,3749 Kč - 7 142,5318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5300.0
|
||
| 655,4261 Kč - 1 092,5373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
550.0
|
||
| 7 120,3874 Kč - 7 911,5683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5900.0
|
||
| 6 025,6838 Kč - 6 695,0705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
4950.0
|
||
| 378,8618 Kč - 631,5968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
40.0
|
300.0
|
||
| 6 313,8017 Kč - 7 015,2015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5200.0
|
||
| 6 947,0834 Kč - 7 719,0083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
5750.0
|
||
| 2 428,9037 Kč - 3 238,6185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
2250.0