Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 10.0 3150.0 0.4 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 10 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20275891

Staré objednací číslo:

20275891

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 854,1121 Kč
10 - 19 1 668,7731 Kč
20 - 39 1 576,1036 Kč
40 - 49 1 390,5239 Kč
50 - 99 1 297,8544 Kč
100 + 1 112,5154 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 854,11 Kč

1 x 1 854,1121 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
l1 3150.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 1.953
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás