Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
17 849,3492 Kč - 19 832,7172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3950.0
19 180,6609 Kč - 21 311,8187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4250.0
25 171,2025 Kč - 27 967,8958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5600.0
26 281,0702 Kč - 29 201,2426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5850.0
2 476,3216 Kč - 4 127,0422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
5800.0
1 924,8779 Kč - 3 208,2903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4300.0
2 098,904 Kč - 3 498,0931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
4800.0
1 492,0993 Kč - 2 486,9124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
3150.0
1 695,2501 Kč - 2 825,3366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
3700.0
1 624,725 Kč - 2 707,875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
3500.0
1 140,918 Kč - 1 901,53 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
2200.0
1 177,7451 Kč - 1 962,9085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
2300.0
1 197,9639 Kč - 1 996,6065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
2350.0
765,9074 Kč - 1 276,6728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1300.0
353,3476 Kč - 588,9929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
400.0
212,7788 Kč - 354,7918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
150.0
729,0803 Kč - 1 215,0536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1200.0
951,2464 Kč - 1 585,4909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1800.0
625,82 Kč - 1 042,9531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1000.0
916,1042 Kč - 1 526,7601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
5.0
1700.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 60.0 3950.0 1.5 ocel

20285548

Cenové rozmezí
19 832,7172 Kč - 17 849,3492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    87.690
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4250.0 1.5 ocel

20285609

Cenové rozmezí
21 311,8187 Kč - 19 180,6609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    94.350
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5600.0 1.5 ocel

20285876

Cenové rozmezí
27 967,8958 Kč - 25 171,2025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    124.320
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5850.0 1.5 ocel

20285920

Cenové rozmezí
29 201,2426 Kč - 26 281,0702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    129.870
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 5800.0 0.4 ocel

20338077

Cenové rozmezí
4 127,0422 Kč - 2 476,3216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.928
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4300.0 0.4 ocel

20337773

Cenové rozmezí
3 208,2903 Kč - 1 924,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.688
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 4800.0 0.4 ocel

20337872

Cenové rozmezí
3 498,0931 Kč - 2 098,904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.768
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 3150.0 0.4 ocel

20337544

Cenové rozmezí
2 486,9124 Kč - 1 492,0993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.504
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 3700.0 0.4 ocel

20337650

Cenové rozmezí
2 825,3366 Kč - 1 695,2501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.592
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 3500.0 0.4 ocel

20337612

Cenové rozmezí
2 707,875 Kč - 1 624,725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.560
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 2200.0 0.4 ocel

20337353

Cenové rozmezí
1 901,53 Kč - 1 140,918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.352
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 2300.0 0.4 ocel

20337377

Cenové rozmezí
1 962,9085 Kč - 1 177,7451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.368
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 2350.0 0.4 ocel

20337384

Cenové rozmezí
1 996,6065 Kč - 1 197,9639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.373
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1300.0 0.4 ocel

20337179

Cenové rozmezí
1 276,6728 Kč - 765,9074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.208
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 400.0 0.4 ocel

20336998

Cenové rozmezí
588,9929 Kč - 353,3476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.064
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 150.0 0.4 ocel

20336943

Cenové rozmezí
354,7918 Kč - 212,7788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.024
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1200.0 0.4 ocel

20337155

Cenové rozmezí
1 215,0536 Kč - 729,0803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.192
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1800.0 0.4 ocel

20337278

Cenové rozmezí
1 585,4909 Kč - 951,2464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.288
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1000.0 0.4 ocel

20337117

Cenové rozmezí
1 042,9531 Kč - 625,82 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.160
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 5.0 1700.0 0.4 ocel

20337254

Cenové rozmezí
1 526,7601 Kč - 916,1042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.272
  • Materiál
    ocel