Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
2 118,7329 Kč - 2 825,0598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
2400.0
5 520,209 Kč - 6 133,5655 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
6000.0
382,5421 Kč - 637,6528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
400.0
1 168,4517 Kč - 1 947,4195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1250.0
1 089,8607 Kč - 1 816,2692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1150.0
744,0109 Kč - 1 240,1008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
850.0
2 004,4413 Kč - 2 672,5884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1800.0
1 658,5915 Kč - 2 211,4553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1450.0
336,4288 Kč - 560,7973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
350.0
701,6164 Kč - 1 169,4434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
800.0
297,0094 Kč - 494,8503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
300.0
622,7776 Kč - 1 037,7973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
700.0
1 707,6798 Kč - 2 276,9065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1500.0
1 609,5031 Kč - 2 146,0042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1400.0
4 915,0338 Kč - 5 461,2038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5300.0
5 131,4689 Kč - 5 701,6872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5550.0
5 477,0707 Kč - 6 085,7168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5950.0
5 174,6071 Kč - 5 749,5359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
5600.0
421,9615 Kč - 703,3519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
450.0
1 049,4496 Kč - 1 749,0827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
1100.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 25.0 2400.0 0.9 ocel

20280499

Cenové rozmezí
2 825,0598 Kč - 2 118,7329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    9.240
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 6000.0 0.9 ocel

20281212

Cenové rozmezí
6 133,5655 Kč - 5 520,209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    23.100
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 400.0 1.5 ocel

20281281

Cenové rozmezí
637,6528 Kč - 382,5421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    2.220
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1250.0 1.5 ocel

20281441

Cenové rozmezí
1 947,4195 Kč - 1 168,4517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    6.938
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1150.0 1.5 ocel

20281427

Cenové rozmezí
1 816,2692 Kč - 1 089,8607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    6.383
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 850.0 1.5 ocel

20281366

Cenové rozmezí
1 240,1008 Kč - 744,0109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    4.718
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1800.0 1.5 ocel

20281557

Cenové rozmezí
2 672,5884 Kč - 2 004,4413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    9.990
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1450.0 1.5 ocel

20281489

Cenové rozmezí
2 211,4553 Kč - 1 658,5915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    8.048
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 350.0 1.5 ocel

20281274

Cenové rozmezí
560,7973 Kč - 336,4288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    1.943
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 800.0 1.5 ocel

20281359

Cenové rozmezí
1 169,4434 Kč - 701,6164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    4.440
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 300.0 1.5 ocel

20281267

Cenové rozmezí
494,8503 Kč - 297,0094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    1.665
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 700.0 1.5 ocel

20281335

Cenové rozmezí
1 037,7973 Kč - 622,7776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    3.884
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1500.0 1.5 ocel

20281496

Cenové rozmezí
2 276,9065 Kč - 1 707,6798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    8.325
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1400.0 1.5 ocel

20281472

Cenové rozmezí
2 146,0042 Kč - 1 609,5031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    7.770
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 5300.0 0.9 ocel

20281076

Cenové rozmezí
5 461,2038 Kč - 4 915,0338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    20.405
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 5550.0 0.9 ocel

20281120

Cenové rozmezí
5 701,6872 Kč - 5 131,4689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    21.368
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 5950.0 0.9 ocel

20281205

Cenové rozmezí
6 085,7168 Kč - 5 477,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    22.908
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 5600.0 0.9 ocel

20281137

Cenové rozmezí
5 749,5359 Kč - 5 174,6071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    21.560
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 450.0 1.5 ocel

20281298

Cenové rozmezí
703,3519 Kč - 421,9615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    2.498
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 1100.0 1.5 ocel

20281410

Cenové rozmezí
1 749,0827 Kč - 1 049,4496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    6.105
  • Materiál
    ocel