Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
459,2556 Kč - 765,426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
550.0
1 500,7645 Kč - 2 501,1137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4800.0
1 585,2502 Kč - 2 642,1639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5150.0
1 612,2086 Kč - 2 686,9341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5250.0
1 313,0185 Kč - 2 188,4444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4000.0
1 481,5085 Kč - 2 469,1006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4700.0
1 393,8937 Kč - 2 323,2364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4350.0
434,2228 Kč - 723,5442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
500.0
227,7022 Kč - 379,3432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
100.0
412,5598 Kč - 687,6799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
450.0
747,3735 Kč - 1 245,6225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
1950.0
811,6404 Kč - 1 352,734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2050.0
919,7147 Kč - 1 533,0183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2500.0
1 003,4783 Kč - 1 672,6243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2850.0
1 013,5877 Kč - 1 689,4733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2900.0
847,5047 Kč - 1 412,6683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2200.0
872,5375 Kč - 1 454,0687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2300.0
978,4455 Kč - 1 630,7425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2750.0
1 062,6905 Kč - 1 771,3113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3100.0
664,8134 Kč - 1 107,9421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
1600.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 16.0 550.0 0.6 ocel

20277758

Cenové rozmezí
765,426 Kč - 459,2556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.869
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 4800.0 0.6 ocel

20277413

Cenové rozmezí
2 501,1137 Kč - 1 500,7645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    4.272
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 5150.0 0.6 ocel

20277482

Cenové rozmezí
2 642,1639 Kč - 1 585,2502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    4.584
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 5250.0 0.6 ocel

20277505

Cenové rozmezí
2 686,9341 Kč - 1 612,2086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    4.673
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 4000.0 0.6 ocel

20277253

Cenové rozmezí
2 188,4444 Kč - 1 313,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.560
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 4700.0 0.6 ocel

20277390

Cenové rozmezí
2 469,1006 Kč - 1 481,5085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    4.183
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 4350.0 0.6 ocel

20277321

Cenové rozmezí
2 323,2364 Kč - 1 393,8937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.872
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 500.0 0.6 ocel

20277741

Cenové rozmezí
723,5442 Kč - 434,2228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.790
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 100.0 0.6 ocel

20277666

Cenové rozmezí
379,3432 Kč - 227,7022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.158
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 450.0 0.6 ocel

20277734

Cenové rozmezí
687,6799 Kč - 412,5598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.711
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 1950.0 0.4 ocel

20274467

Cenové rozmezí
1 245,6225 Kč - 747,3735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.780
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2050.0 0.4 ocel

20274481

Cenové rozmezí
1 352,734 Kč - 811,6404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.820
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2500.0 0.4 ocel

20274573

Cenové rozmezí
1 533,0183 Kč - 919,7147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.000
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2850.0 0.4 ocel

20274641

Cenové rozmezí
1 672,6243 Kč - 1 003,4783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.140
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2900.0 0.4 ocel

20274658

Cenové rozmezí
1 689,4733 Kč - 1 013,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.160
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2200.0 0.4 ocel

20274511

Cenové rozmezí
1 412,6683 Kč - 847,5047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.880
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2300.0 0.4 ocel

20274535

Cenové rozmezí
1 454,0687 Kč - 872,5375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.920
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 2750.0 0.4 ocel

20274627

Cenové rozmezí
1 630,7425 Kč - 978,4455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.100
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3100.0 0.4 ocel

20274696

Cenové rozmezí
1 771,3113 Kč - 1 062,6905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.240
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 1600.0 0.4 ocel

20274399

Cenové rozmezí
1 107,9421 Kč - 664,8134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.640
  • Materiál
    ocel