Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
1 025,1413 Kč - 1 708,7293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
2950.0
1 048,2485 Kč - 1 747,0006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3050.0
1 157,0449 Kč - 1 928,4884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3500.0
1 239,3643 Kč - 2 065,4467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3850.0
1 465,6223 Kč - 2 442,8643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4800.0
1 533,9811 Kč - 2 556,4747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
5100.0
1 486,8039 Kč - 2 478,0065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4900.0
1 559,9767 Kč - 2 600,0414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
5200.0
218,5556 Kč - 364,4198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
150.0
289,3214 Kč - 482,1221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
350.0
265,4921 Kč - 442,6473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
250.0
319,4089 Kč - 532,1877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
450.0
666,9797 Kč - 1 111,7933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
1450.0
862,1874 Kč - 1 436,979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2100.0
392,8224 Kč - 654,704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
750.0
898,2924 Kč - 1 497,154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2250.0
931,509 Kč - 1 552,515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2400.0
419,0587 Kč - 698,5114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
850.0
1 778,2916 Kč - 2 963,9798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5950.0
317,4833 Kč - 529,2993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
250.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 8.0 2950.0 0.4 ocel

20274665

Cenové rozmezí
1 708,7293 Kč - 1 025,1413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.180
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3050.0 0.4 ocel

20274689

Cenové rozmezí
1 747,0006 Kč - 1 048,2485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.220
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3500.0 0.4 ocel

20274771

Cenové rozmezí
1 928,4884 Kč - 1 157,0449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.400
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3850.0 0.4 ocel

20274849

Cenové rozmezí
2 065,4467 Kč - 1 239,3643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.540
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4800.0 0.4 ocel

20275037

Cenové rozmezí
2 442,8643 Kč - 1 465,6223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.920
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 5100.0 0.4 ocel

20275099

Cenové rozmezí
2 556,4747 Kč - 1 533,9811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.040
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4900.0 0.4 ocel

20275051

Cenové rozmezí
2 478,0065 Kč - 1 486,8039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.960
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 5200.0 0.4 ocel

20275112

Cenové rozmezí
2 600,0414 Kč - 1 559,9767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.080
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 150.0 0.4 ocel

20275297

Cenové rozmezí
364,4198 Kč - 218,5556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.093
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 350.0 0.4 ocel

20275334

Cenové rozmezí
482,1221 Kč - 289,3214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.217
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 250.0 0.4 ocel

20275310

Cenové rozmezí
442,6473 Kč - 265,4921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.155
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 450.0 0.4 ocel

20275358

Cenové rozmezí
532,1877 Kč - 319,4089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.279
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 1450.0 0.4 ocel

20275556

Cenové rozmezí
1 111,7933 Kč - 666,9797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.899
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 2100.0 0.4 ocel

20275686

Cenové rozmezí
1 436,979 Kč - 862,1874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.302
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 750.0 0.4 ocel

20275419

Cenové rozmezí
654,704 Kč - 392,8224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.465
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 2250.0 0.4 ocel

20275716

Cenové rozmezí
1 497,154 Kč - 898,2924 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.395
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 2400.0 0.4 ocel

20275747

Cenové rozmezí
1 552,515 Kč - 931,509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.488
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 850.0 0.4 ocel

20275433

Cenové rozmezí
698,5114 Kč - 419,0587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.527
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 5950.0 0.6 ocel

20277642

Cenové rozmezí
2 963,9798 Kč - 1 778,2916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    5.296
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 250.0 0.6 ocel

20277697

Cenové rozmezí
529,2993 Kč - 317,4833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.395
  • Materiál
    ocel