Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
1 463,9735 Kč - 2 440,0385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4450.0
1 242,0842 Kč - 2 070,1404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3550.0
1 471,907 Kč - 2 453,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4500.0
1 377,9449 Kč - 2 296,4922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4100.0
1 498,6824 Kč - 2 497,8041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4600.0
1 643,2204 Kč - 2 738,5354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5200.0
1 731,2323 Kč - 2 885,3046 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5550.0
1 266,1325 Kč - 2 110,0556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3650.0
1 179,856 Kč - 1 966,2615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3300.0
1 251,5052 Kč - 2 085,7594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3600.0
1 363,5655 Kč - 2 272,6918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4050.0
1 219,0276 Kč - 2 031,7126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3450.0
1 386,3742 Kč - 2 310,6237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4150.0
1 083,9106 Kč - 1 806,3524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2900.0
1 145,8909 Kč - 1 909,7355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3150.0
1 047,4662 Kč - 1 745,8597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2750.0
1 120,355 Kč - 1 867,0931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3050.0
1 169,4434 Kč - 1 949,1549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
3250.0
1 032,343 Kč - 1 720,5717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2700.0
1 068,5395 Kč - 1 781,0645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
2850.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 10.0 4450.0 0.4 ocel

20276157

Cenové rozmezí
2 440,0385 Kč - 1 463,9735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.759
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3550.0 0.4 ocel

20275976

Cenové rozmezí
2 070,1404 Kč - 1 242,0842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.201
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4500.0 0.4 ocel

20276164

Cenové rozmezí
2 453,1783 Kč - 1 471,907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.790
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4100.0 0.4 ocel

20276089

Cenové rozmezí
2 296,4922 Kč - 1 377,9449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.542
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4600.0 0.4 ocel

20276188

Cenové rozmezí
2 497,8041 Kč - 1 498,6824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.852
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 5200.0 0.4 ocel

20276300

Cenové rozmezí
2 738,5354 Kč - 1 643,2204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    3.224
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 5550.0 0.4 ocel

20276379

Cenové rozmezí
2 885,3046 Kč - 1 731,2323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    3.441
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3650.0 0.4 ocel

20275990

Cenové rozmezí
2 110,0556 Kč - 1 266,1325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.263
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3300.0 0.4 ocel

20275921

Cenové rozmezí
1 966,2615 Kč - 1 179,856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.046
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3600.0 0.4 ocel

20275983

Cenové rozmezí
2 085,7594 Kč - 1 251,5052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.232
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4050.0 0.4 ocel

20276072

Cenové rozmezí
2 272,6918 Kč - 1 363,5655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.511
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3450.0 0.4 ocel

20275952

Cenové rozmezí
2 031,7126 Kč - 1 219,0276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.139
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4150.0 0.4 ocel

20276096

Cenové rozmezí
2 310,6237 Kč - 1 386,3742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.573
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 2900.0 0.4 ocel

20275846

Cenové rozmezí
1 806,3524 Kč - 1 083,9106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.798
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3150.0 0.4 ocel

20275891

Cenové rozmezí
1 909,7355 Kč - 1 145,8909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.953
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 2750.0 0.4 ocel

20275815

Cenové rozmezí
1 745,8597 Kč - 1 047,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.705
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3050.0 0.4 ocel

20275877

Cenové rozmezí
1 867,0931 Kč - 1 120,355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.891
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 3250.0 0.4 ocel

20275914

Cenové rozmezí
1 949,1549 Kč - 1 169,4434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.015
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 2700.0 0.4 ocel

20275808

Cenové rozmezí
1 720,5717 Kč - 1 032,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.674
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 2850.0 0.4 ocel

20275839

Cenové rozmezí
1 781,0645 Kč - 1 068,5395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.767
  • Materiál
    ocel