Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 10.0 250.0 0.4 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 10 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20275310

Staré objednací číslo:

20275310

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 442,6473 Kč
10 - 19 398,3585 Kč
20 - 39 376,2141 Kč
40 - 49 331,9253 Kč
50 - 99 309,7809 Kč
100 + 265,4921 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

442,65 Kč

1 x 442,6473 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
l1 250.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 0.155
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás