Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
14 745,0413 Kč - 16 383,2455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3250.0
7 519,7087 Kč - 8 355,1784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2100.0
16 076,1123 Kč - 17 862,347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3550.0
18 959,4576 Kč - 21 066,064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4200.0
17 184,0544 Kč - 19 093,2868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3800.0
19 180,6609 Kč - 21 311,8187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4250.0
19 846,4371 Kč - 22 051,4898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4400.0
6 668,1121 Kč - 7 408,9867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1850.0
16 962,8511 Kč - 18 847,5321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3750.0
16 741,6478 Kč - 18 601,7774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3700.0
15 186,9665 Kč - 16 874,5142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3350.0
24 729,0366 Kč - 27 476,6271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
5500.0
20 290,7693 Kč - 22 545,1655 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4500.0
20 956,3048 Kč - 23 284,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4650.0
14 079,2651 Kč - 15 643,5744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3100.0
10 090,144 Kč - 11 211,3246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2850.0
17 628,3866 Kč - 19 586,9625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3900.0
21 621,8403 Kč - 24 024,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4800.0
8 377,3228 Kč - 9 308,1097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2350.0
10 433,8636 Kč - 11 593,0748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2950.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 60.0 3250.0 1.5 ocel

20285401

Cenové rozmezí
16 383,2455 Kč - 14 745,0413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    72.150
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 2100.0 1.5 ocel

20285173

Cenové rozmezí
8 355,1784 Kč - 7 519,7087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    46.620
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3550.0 1.5 ocel

20285463

Cenové rozmezí
17 862,347 Kč - 16 076,1123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    78.810
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4200.0 1.5 ocel

20285593

Cenové rozmezí
21 066,064 Kč - 18 959,4576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    93.240
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3800.0 1.5 ocel

20285517

Cenové rozmezí
19 093,2868 Kč - 17 184,0544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    84.360
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4250.0 1.5 ocel

20285609

Cenové rozmezí
21 311,8187 Kč - 19 180,6609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    94.350
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4400.0 1.5 ocel

20285630

Cenové rozmezí
22 051,4898 Kč - 19 846,4371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    67.680
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1850.0 1.5 ocel

20285128

Cenové rozmezí
7 408,9867 Kč - 6 668,1121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    41.070
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3750.0 1.5 ocel

20285500

Cenové rozmezí
18 847,5321 Kč - 16 962,8511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    83.250
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3700.0 1.5 ocel

20285494

Cenové rozmezí
18 601,7774 Kč - 16 741,6478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    82.140
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3350.0 1.5 ocel

20285425

Cenové rozmezí
16 874,5142 Kč - 15 186,9665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    74.370
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 5500.0 1.5 ocel

20285852

Cenové rozmezí
27 476,6271 Kč - 24 729,0366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    122.100
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4500.0 1.5 ocel

20285654

Cenové rozmezí
22 545,1655 Kč - 20 290,7693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    99.900
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4650.0 1.5 ocel

20285685

Cenové rozmezí
23 284,8366 Kč - 20 956,3048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    103.230
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3100.0 1.5 ocel

20285371

Cenové rozmezí
15 643,5744 Kč - 14 079,2651 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    68.820
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 2850.0 1.5 ocel

20285326

Cenové rozmezí
11 211,3246 Kč - 10 090,144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    63.270
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3900.0 1.5 ocel

20285531

Cenové rozmezí
19 586,9625 Kč - 17 628,3866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    86.580
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4800.0 1.5 ocel

20285715

Cenové rozmezí
24 024,267 Kč - 21 621,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    106.560
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 2350.0 1.5 ocel

20285227

Cenové rozmezí
9 308,1097 Kč - 8 377,3228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    52.170
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 2950.0 1.5 ocel

20285340

Cenové rozmezí
11 593,0748 Kč - 10 433,8636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    65.490
  • Materiál
    ocel