Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Závitové vložky a kluzáky existují v různých variantách. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), HDPE; ocel, polyamid, hliník, HDPE Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1570, SR1571, SR1567
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | L2 | T2 | Velikost závitu | Materiál | L1 | T1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,9463 Kč - 29,7475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 11,1742 Kč - 24,382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 20,2228 Kč - 43,2404 Kč | 300 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 15,0461 Kč - 32,4051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 144,4043 Kč - 351,132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Hliníková slitina
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 13,0736 Kč - 13,3539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 142,1556 Kč - 272,0618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Hliníková slitina
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 16,747 Kč - 36,5334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 16,8868 Kč - 36,3886 Kč | 185 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 6,7351 Kč - 14,5554 Kč | 168 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 17,5143 Kč - 37,7677 Kč | 500 Skladem |
|
|
M8
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 146,881 Kč - 414,772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Hliníková slitina
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 17,3359 Kč - 37,0069 Kč | 418 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 32,6066 Kč - 45,6493 Kč | 296 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 18,327 Kč - 40,7154 Kč | 25 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 16,2874 Kč - 34,3241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7,9622 Kč - 17,1601 Kč | 235 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 18,7866 Kč - 40,0842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 12,6058 Kč - 27,1957 Kč | 76 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 7,6834 Kč - 16,5472 Kč | 400 Skladem |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi