Menu Vyhledávání

Závitová vložka M10 20.0 mm 40.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Nové objednací číslo:

10304075

Staré objednací číslo:

551749

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 16,0653 Kč
500 + 7,4596 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

803,27 Kč

50 x 16,0653 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 20.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.0 mm
Velikost závitu M10
Typ 3
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva šedá
Povrchová úprava s texturou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás