Menu Vyhledávání

Závitová vložka M10 60.0 mm 30.0 mm Hliníková slitina

Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Nové objednací číslo:

10164006

Staré objednací číslo:

PZAT600300-25M1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 199 340,9048 Kč
200 + 140,1983 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

340,90 Kč

1 x 340,9048 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 60.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.5 mm
Velikost závitu M10
Materiál Hliníková slitina
Celní nomenklatura 7616999099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás