Menu Vyhledávání

Závitová vložka M10 35.0 mm 20.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Nové objednací číslo:

10445877

Staré objednací číslo:

498612

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 12,965 Kč
5000 + 12,6928 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

12 965,00 Kč

1000 x 12,965 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 35.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Velikost závitu M10
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 498612 nahrazuje:

Závitová vložka M10 20.0 mm 35.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá
Nové objednací číslo: 10457429
Staré objednací číslo: 466721

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás