Menu Vyhledávání

Závitová vložka M8 20.0 mm 40.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Nové objednací číslo:

10303955

Staré objednací číslo:

551737

235 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 16,6603 Kč
250 + 7,7303 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

416,51 Kč

25 x 16,6603 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 20.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.0 mm
Velikost závitu M8
Typ 3
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva šedá
Povrchová úprava s texturou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás