Menu Vyhledávání

Trhací nýty

Skladem

Trhací nýty jsou pohodlným spojovacím prvkem používaným hlavně v případě, kdy je přístup k panelu omezený nebo jednostranně omezený. To znamená, že mají tendenci být instalovány na zadní (slepé) straně aplikace, což umožňuje vzájemné spojení součástí.

Tyto nýty lze použít jako vhodné pro lehké až středně náročné aplikace namísto svarů, lepidel, šroubů, matic a svorníků. Trhací nýty trvale spojí dva materiály. Jsou ideální pro tenké aplikace a vhodné pro materiály včetně: dřeva, kovů a plastů.

Trhací nýty se snadno instalují pomocí kladiva nebo speciálního nýtovacího nástroje. Nýty jsou vloženy do těsného otvoru v panelu a procházejí dvěma nýtovanými materiály.

Naše řada trhacích nýtů je pevná, ale co do hmotnosti lehká. Nabízí dobré elektroizolační vlastnosti, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi.

  • Materiály: polyamid 6.6, polymid 6 s polykarbonátem (PC)
  • Barvy: béžová, černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2

Tato řada obsahuje varianty, které lze instalovat pomocí nýtovacích kleští, které lze dokoupit zvlášť.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
4,395 Kč - 4,7972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
šedá
polykarbonát
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
5,9749 Kč - 16,8858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
polyamid, acetal
2.5 mm
16.8 mm
4.0 - 6.0 mm
4,395 Kč - 4,7972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
béžová
polykarbonát
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
9,4221 Kč - 15,3252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
černá
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
10,1976 Kč - 16,6465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.9 mm
béžová
polyamid, polykarbonát
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
12,1366 Kč - 12,1366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
6,6069 Kč - 6,6069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
11,1025 Kč - 18,0397 Kč 15 Skladem
4.9 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
10,3268 Kč - 10,3268 Kč 300 Skladem
přírodní
polyamid
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
7,009 Kč - 7,009 Kč 550 Skladem
3.3 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
8,4453 Kč - 10,5567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
9,939 Kč - 12,4238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.9 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
4,2082 Kč - 4,5529 Kč 900 Skladem
3.3 mm
šedá
polyamid, polykarbonát
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
5,4004 Kč - 5,8888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
šedá
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
10280942 12,1366 Kč - 12,1366 Kč 7000 Skladem
přírodní
polyamid
1.2 mm
11.0 mm
0.5 - 5.0 mm
13,4723 Kč - 21,1996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
černá
polyamid, polykarbonát
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
10,7721 Kč - 10,7721 Kč 900 Skladem
přírodní
polyamid
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
4,3806 Kč - 4,4668 Kč 100 Skladem
3.3 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
8,948 Kč - 14,4347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
12,5962 Kč - 15,7416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
  • z/ze 3
Zacvakávací nýt N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10337981

Cenové rozmezí
4,7972 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.5 - 9.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Průměr hlavy
    2.1 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
Zacvakávací nýt N/A 4.0 mm 6.0 mm (PT)

10406816

Cenové rozmezí
16,8858 Kč - 5,9749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 6.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Délka ukotvení
    17.8 mm
  • Průměr hlavy
    16.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Zacvakávací nýt N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10337998

Cenové rozmezí
4,7972 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.5 - 9.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Průměr hlavy
    2.1 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
Nýty zatlačovací 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm polyamid, polykarbonát černá

10357293

Cenové rozmezí
15,3252 Kč - 9,4221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 9.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
Zacvakávací nýt N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

10219515

Cenové rozmezí
16,6465 Kč - 10,1976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.5 - 7.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
Zacvakávací nýt N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280935

Cenové rozmezí
12,1366 Kč - 12,1366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.0 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
  • Tvar hlavy nýtu
    zešikmené
Zacvakávací nýt N/A 3.5 mm 6.5 mm (PT)

10419205

Cenové rozmezí
6,6069 Kč - 6,6069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 6.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
Nýty zatlačovací 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm polyamid, polykarbonát bílá

10638200

Cenové rozmezí
18,0397 Kč - 11,1025 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.5 - 10.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
Zacvakávací nýt N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280973

Cenové rozmezí
10,3268 Kč - 10,3268 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.0 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
  • Tvar hlavy nýtu
    zešikmené
Zacvakávací nýt N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10153123

Cenové rozmezí
7,009 Kč - 7,009 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 3.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Délka ukotvení
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
Zacvakávací nýt N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10153154

Cenové rozmezí
10,5567 Kč - 8,4453 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 6.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Zacvakávací nýt N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

10153192

Cenové rozmezí
12,4238 Kč - 9,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.5 - 10.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.9 mm
  • Délka ukotvení
    14.4 mm
  • Průměr hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Zacvakávací nýt N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10337943

Cenové rozmezí
4,5529 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 3.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Délka ukotvení
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
Zacvakávací nýt N/A 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10338049

Cenové rozmezí
5,8888 Kč - 5,4004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 9.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Zacvakávací nýt N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280942

Cenové rozmezí
12,1366 Kč - 12,1366 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 5.0 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
  • Tvar hlavy nýtu
    zešikmené
Zacvakávací nýt N/A 5.0 mm 8.0 mm (PT)

10153215

Cenové rozmezí
21,1996 Kč - 13,4723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.0 - 8.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.7 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Zacvakávací nýt N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280966

Cenové rozmezí
10,7721 Kč - 10,7721 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 5.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
  • Tvar hlavy nýtu
    zešikmené
Zacvakávací nýt N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10311172

Cenové rozmezí
4,4668 Kč - 4,3806 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.5 - 9.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
Nýty zatlačovací 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm polyamid, polykarbonát bílá

10357323

Cenové rozmezí
14,4347 Kč - 8,948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 6.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10153208

Cenové rozmezí
15,7416 Kč - 12,5962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Barva
    černá