Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10219515
171491138222
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 16,6465 Kč |
| 500 - 999 | 12,7542 Kč |
| 1000 + | 10,1976 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.177 - 0.295 in |
|---|---|
| Tloušťka spínaného materiálu | 4.5 - 7.5 mm |
| Průměr otvoru | 4.9 mm |
| Průměr otvoru | 0.193 in |
| Průměr hlavy | 9.6 mm |
| Průměr hlavy | 0.378 in |
| Výška hlavy | 2.0 mm |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Typ nýtu | Zacvakávací nýt |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Barva | béžová |
| Materiál | polyamid, polykarbonát |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6, polykarbonát |