10153215
CR56-2-1
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 21,1996 Kč |
| 500 - 999 | 16,072 Kč |
| 1000 + | 13,4723 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.197 - 0.315 in |
|---|---|
| Tloušťka spínaného materiálu | 5.0 - 8.0 mm |
| Průměr otvoru | 5.7 mm |
| Průměr otvoru | 0.224 in |
| Délka ukotvení | 12.7 mm |
| Délka ukotvení | 0.5 in |
| Průměr hlavy | 0.472 in |
| Průměr hlavy | 12.0 mm |
| Výška hlavy | 2.2 mm |
| Výška hlavy | 0.087 in |
| Typ nýtu | Zacvakávací nýt |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Barva | černá |
| Materiál | polyamid, polykarbonát |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6, polykarbonát |