10311172
CR32-3-2
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 4,3367 Kč |
1000 + | 4,253 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 6.5 - 9.5 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.256 - 0.374 in |
Compatible Hole Diameter | 3.3 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.13 in |
Anchor Length | 12.7 mm |
Anchor Length | 0.5 in |
Head Diameter | 6.4 mm |
Head Diameter | 0.252 in |
Head Height | 1.4 mm |
Head Height | 0.055 in |
Rivet Type | Pop Rivet |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | White |
Material | Nylon;PC |
Full Material | Nylon 6;Polycarbonate |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku