Menu Vyhledávání

Zacvakávací nýt N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

Slepý nýt je precizně lisovaný plně plastový nýt používaný k upevnění plastu k plastu, plastu ke kovu, plastu ke sklolaminátu apod. Tyto nýty jsou nevodivé a nekorodují. Tato konstrukce bezpečně uzamkne panely na místě a zabrání jejich vytažení. Jsou ideální, když je přístup k panelu omezen nebo je pouze z jedné strany (slepá strana). Jsou lehké, ale pevné a nabízejí odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Také těží z chemické odolnosti a mají dobré tepelné a elektrické izolační vlastnosti. Vyrábějí se z polyamidu 6.6 a polykarbonátu (PC).
Nové objednací číslo:

10153123

Staré objednací číslo:

CR32-1-2

550 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,8049 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 804,90 Kč

1000 x 6,8049 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka spínaného materiálu 1.5 - 3.5 mm
Průměr otvoru 3.3 mm
Délka ukotvení 6.4 mm
Průměr hlavy 6.4 mm
Výška hlavy 1.4 mm
Typ nýtu Zacvakávací nýt
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva bílá
Materiál polyamid, polykarbonát
Materiál (podrobně) polyamid 6, polykarbonát

Produkt CR32-1-2 nahrazuje:

Nýty zatlačovací 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm polyamid, polykarbonát bílá
Nové objednací číslo: 10630471
Staré objednací číslo: 171336411322

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás