Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Trhací nýty jsou pohodlným spojovacím prvkem používaným hlavně v případě, kdy je přístup k panelu omezený nebo jednostranně omezený. To znamená, že mají tendenci být instalovány na zadní (slepé) straně aplikace, což umožňuje vzájemné spojení součástí.
Tyto nýty lze použít jako vhodné pro lehké až středně náročné aplikace namísto svarů, lepidel, šroubů, matic a svorníků. Trhací nýty trvale spojí dva materiály. Jsou ideální pro tenké aplikace a vhodné pro materiály včetně: dřeva, kovů a plastů.
Trhací nýty se snadno instalují pomocí kladiva nebo speciálního nýtovacího nástroje. Nýty jsou vloženy do těsného otvoru v panelu a procházejí dvěma nýtovanými materiály.
Naše řada trhacích nýtů je pevná, ale co do hmotnosti lehká. Nabízí dobré elektroizolační vlastnosti, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi.
Tato řada obsahuje varianty, které lze instalovat pomocí nýtovacích kleští, které lze dokoupit zvlášť.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1366 Kč - 12,1366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
polyamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 6,6069 Kč - 6,6069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 8,4453 Kč - 10,5567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 12,5962 Kč - 15,7416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.224 in
5.7 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| 10337967 | 4,3088 Kč - 4,6679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
šedá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
|
| 9,4221 Kč - 15,3252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
černá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 6,3771 Kč - 6,9372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
šedá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 4,2082 Kč - 4,5529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
béžová
|
polyamid, polykarbonát
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 7,4256 Kč - 9,2927 Kč | 41 Skladem |
|
černá
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 8,4453 Kč - 10,5567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 9,939 Kč - 12,4238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
černá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 8,948 Kč - 14,4347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 9,939 Kč - 12,4238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
bílá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
| 7,009 Kč - 7,009 Kč | 11000 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 9,1641 Kč - 9,1641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.224 in
5.7 mm
|
béžová
|
polyamid, polykarbonát
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 8,4453 Kč - 10,5567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
černá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 10,1976 Kč - 16,6465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
béžová
|
polyamid, polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 10280942 | 12,1366 Kč - 12,1366 Kč | 7000 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
|
| 11,2892 Kč - 11,5046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
černá
|
polyamid, polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
| 12,5962 Kč - 15,7416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm