10587218
1285324
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 8,8972 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tloušťka spínaného materiálu | 8.0 - 11.5 mm |
---|---|
Tloušťka spínaného materiálu | 0.315 - 0.453 in |
Průměr otvoru | 5.7 mm |
Průměr otvoru | 0.224 in |
Délka ukotvení | 15.9 mm |
Délka ukotvení | 0.626 in |
Průměr hlavy | 12.0 mm |
Průměr hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 0.087 in |
Výška hlavy | 2.2 mm |
Typ nýtu | Zacvakávací nýt |
Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Barva | béžová |
Materiál | polyamid, polykarbonát |
Materiál (podrobně) | polyamid 6, polykarbonát |