10311189
CR40-1-1
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 10,5567 Kč |
| 1000 + | 8,4453 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.039 - 0.138 in |
|---|---|
| Tloušťka spínaného materiálu | 1.0 - 3.5 mm |
| Průměr otvoru | 0.161 in |
| Průměr otvoru | 4.1 mm |
| Délka ukotvení | 6.4 mm |
| Délka ukotvení | 0.252 in |
| Průměr hlavy | 8.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.315 in |
| Výška hlavy | 1.8 mm |
| Výška hlavy | 0.071 in |
| Typ nýtu | Zacvakávací nýt |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Barva | černá |
| Materiál | polyamid, polykarbonát |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6, polykarbonát |