Menu Vyhledávání

N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

Slepý nýt je precizně lisovaný plně plastový nýt používaný k upevnění plastu k plastu, plastu ke kovu, plastu ke sklolaminátu apod. Tyto nýty jsou nevodivé a nekorodují. Tato konstrukce bezpečně uzamkne panely na místě a zabrání jejich vytažení. Jsou ideální, když je přístup k panelu omezen nebo je pouze z jedné strany (slepá strana). Jsou lehké, ale pevné a nabízejí odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Také těží z chemické odolnosti a mají dobré tepelné a elektrické izolační vlastnosti. Vyrábějí se z polyamidu 6.6 a polykarbonátu (PC).
Nové objednací číslo:

10311158

Staré objednací číslo:

CR32-1-1

41 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 9,2927 Kč
1000 + 7,4256 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

929,27 Kč

100 x 9,2927 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka spínaného materiálu 1.5 - 3.5 mm
Délka ukotvení 6.4 mm
Průměr hlavy 6.4 mm
Výška hlavy 1.4 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6, polykarbonát

Produkt CR32-1-1 nahrazuje:

nýty trhací 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm polyamid, polykarbonát černá
Nové objednací číslo: 10540466
Staré objednací číslo: 171336469922

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás