Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.

Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.

Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.

  • Součástí je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici.
  • Jsou určeny pro rychlé uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu.
  • Používají se v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Tolerance d1 d3 Materiál d2 l2 Koupit
157,7512 Kč - 197,3167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
147,796 Kč - 184,8089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
808,1559 Kč - 1 010,0672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
60.0
321,884 Kč - 402,2911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
44.0
379,5729 Kč - 474,53 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
46.0
292,7842 Kč - 366,0441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
129,162 Kč - 161,5801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
407,6516 Kč - 509,5007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
46.0
177,4063 Kč - 221,8217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
standardní tolerance
M12
25.0
ocel tepelně zpracovaná
12.0
30.0
236,8821 Kč - 296,1026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
464,83 Kč - 580,9738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
52.0
89,086 Kč - 111,2938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
104,4017 Kč - 130,4383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
108,7411 Kč - 136,054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
275,1712 Kč - 344,0917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
157,7512 Kč - 197,3167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M12
25.0
ocel tepelně zpracovaná
12.0
30.0
198,593 Kč - 248,1136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M12
25.0
ocel tepelně zpracovaná
12.0
30.0
126,3541 Kč - 158,0065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
109,7622 Kč - 137,3303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
161,5801 Kč - 201,9113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M12
25.0
ocel tepelně zpracovaná
12.0
30.0
  • z/ze 3
Šrouby s okem M10 120.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198220

Cenové rozmezí
197,3167 Kč - 157,7512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    120.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M10 100.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198213

Cenové rozmezí
184,8089 Kč - 147,796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M24 160.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198398

Cenové rozmezí
1 010,0672 Kč - 808,1559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M16 150.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198329

Cenové rozmezí
402,2911 Kč - 321,884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    150.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M20 100.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198336

Cenové rozmezí
474,53 Kč - 379,5729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    100.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M16 120.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198312

Cenové rozmezí
366,0441 Kč - 292,7842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M10 60.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198190

Cenové rozmezí
161,5801 Kč - 129,162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    60.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M20 120.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198343

Cenové rozmezí
509,5007 Kč - 407,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    120.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M12 80.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

20198251

Cenové rozmezí
221,8217 Kč - 177,4063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M16 60.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198282

Cenové rozmezí
296,1026 Kč - 236,8821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M20 160.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198350

Cenové rozmezí
580,9738 Kč - 464,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M6 50.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198114

Cenové rozmezí
111,2938 Kč - 89,086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M8 60.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198169

Cenové rozmezí
130,4383 Kč - 104,4017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M8 50.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198152

Cenové rozmezí
136,054 Kč - 108,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M16 100.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198305

Cenové rozmezí
344,0917 Kč - 275,1712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M12 50.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

20198237

Cenové rozmezí
197,3167 Kč - 157,7512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M12 120.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

20198275

Cenové rozmezí
248,1136 Kč - 198,593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M8 100.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198183

Cenové rozmezí
158,0065 Kč - 126,3541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    100.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M8 80.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198176

Cenové rozmezí
137,3303 Kč - 109,7622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    80.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M12 60.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

20198244

Cenové rozmezí
201,9113 Kč - 161,5801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0