Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – ve tvaru P – uchycené šroubem

Skladem

Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Nastavitelnost Barva Průměr otvoru Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková šířka Koupit
5,3686 Kč - 5,3686 Kč 820 Skladem
pevné
přírodní
9.5 mm
15,9106 Kč - 15,9106 Kč 185 Skladem
pevné
přírodní
12.7 mm
10000168 4,4901 Kč - 4,4901 Kč 13000 Skladem
pevné
přírodní
9.5 mm
25,8532 Kč - 25,8532 Kč 2441 Skladem
pevné
přírodní
12.7 mm
4,4901 Kč - 4,4901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pevné
přírodní
9.5 mm
29,5763 Kč - 29,5763 Kč 391 Skladem
pevné
přírodní
12.7 mm
5,3686 Kč - 5,3686 Kč 750 Skladem
pevné
přírodní
9.5 mm
4,4901 Kč - 4,4901 Kč 1900 Skladem
pevné
přírodní
9.5 mm
27,6799 Kč - 27,6799 Kč 250 Skladem
přírodní
5.2 mm
12.7 mm
10161692 22,8132 Kč - 22,8132 Kč 860 Skladem
černá
5.2 mm
9.5 mm
45,3337 Kč - 45,3337 Kč 30 Skladem
černá
5.2 mm
12.7 mm
80,3205 Kč - 80,3205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
5.2 mm
14 mm
22,8132 Kč - 22,8132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
5.2 mm
9.5 mm
28,5305 Kč - 28,5305 Kč 286 Skladem
černá
5.2 mm
12.7 mm
19,4666 Kč - 19,4666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
5.2 mm
9.5 mm
19,4666 Kč - 19,4666 Kč 990 Skladem
černá
5.2 mm
9.5 mm
67,0676 Kč - 68,674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
5.2 mm
14 mm
80,3205 Kč - 80,3205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená
5.2 mm
12.7 mm
22,8132 Kč - 22,8132 Kč 295 Skladem
černá
5.2 mm
12.7 mm
44,3157 Kč - 44,3157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
5.2 mm
12.7 mm
  • z/ze 3
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů Hliníková slitina přírodní

10000205

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 5,3686 Kč

Skladové zásoby
820 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů Hliníková slitina přírodní

10148402

Cenové rozmezí
15,9106 Kč - 15,9106 Kč

Skladové zásoby
185 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky kabelové - ve tvaru P Šroub Hliníková slitina přírodní

10000168

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů Hliníková slitina přírodní

10148389

Cenové rozmezí
25,8532 Kč - 25,8532 Kč

Skladové zásoby
2441 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů Hliníková slitina přírodní

10000182

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů Hliníková slitina přírodní

10148419

Cenové rozmezí
29,5763 Kč - 29,5763 Kč

Skladové zásoby
391 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky kabelové - ve tvaru P Šroub Hliníková slitina přírodní

10000212

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 5,3686 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů Hliníková slitina přírodní

10000175

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 5.2 mm hliník přírodní

10310861

Cenové rozmezí
27,6799 Kč - 27,6799 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 5.2 mm Hliníková slitina černá

10161692

Cenové rozmezí
22,8132 Kč - 22,8132 Kč

Skladové zásoby
860 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Slitina hliníku 5052 H-32 & TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
  • Barva
    černá
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 5.2 mm Hliníková slitina černá

10161739

Cenové rozmezí
45,3337 Kč - 45,3337 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Slitina hliníku 5052 H-32 & TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
  • Barva
    černá
Svorky kabelové - ve tvaru P 11/16 in 0.553 in 0.206 in polyamid

10161906

Cenové rozmezí
80,3205 Kč - 80,3205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    14 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    polyamid tepelně stabilizovaný
  • Barva
    zelená
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 5.2 mm Hliníková slitina černá

10161814

Cenové rozmezí
22,8132 Kč - 22,8132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Slitina hliníku 5052 H-32 & TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
  • Barva
    černá
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 5.2 mm Hliníková slitina černá

10161722

Cenové rozmezí
28,5305 Kč - 28,5305 Kč

Skladové zásoby
286 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Slitina hliníku 5052 H-32 & TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
  • Barva
    černá
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 5.2 mm Hliníková slitina černá

10161777

Cenové rozmezí
19,4666 Kč - 19,4666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Slitina hliníku 5052 H-32 & TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
  • Barva
    černá
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 5.2 mm Hliníková slitina černá

10161760

Cenové rozmezí
19,4666 Kč - 19,4666 Kč

Skladové zásoby
990 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Slitina hliníku 5052 H-32 & TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
  • Barva
    černá
Svorky kabelové - ve tvaru P 1-1/4 in 0.553 in 0.206 in polyamid

10161968

Cenové rozmezí
68,674 Kč - 67,0676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    14 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    polyamid tepelně stabilizovaný
  • Barva
    zelená
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky kabelové - ve tvaru P 5/16 in 0.500 in 0.206 in polyamid

10162057

Cenové rozmezí
80,3205 Kč - 80,3205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    polyamid tepelně stabilizovaný
  • Barva
    zelená
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 5.2 mm Hliníková slitina černá

10161708

Cenové rozmezí
22,8132 Kč - 22,8132 Kč

Skladové zásoby
295 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Slitina hliníku 5052 H-32 & TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
  • Barva
    černá
Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 5.2 mm Hliníková slitina černá

10161746

Cenové rozmezí
44,3157 Kč - 44,3157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Slitina hliníku 5052 H-32 & TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
  • Barva
    černá