Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000151 | 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | 650 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 25,8532 Kč - 25,8532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 29,5763 Kč - 29,5763 Kč | 391 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | 1900 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | 750 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 15,9106 Kč - 15,9106 Kč | 185 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000168 | 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | 13000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | 820 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 25,8532 Kč - 25,8532 Kč | 2441 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 15,9106 Kč - 15,9106 Kč | 300 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0278 Kč - 4,9229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 15,841 Kč - 15,841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 27,6799 Kč - 27,6799 Kč | 250 Skladem |
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 44,3157 Kč - 44,3157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 19,4666 Kč - 19,4666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 22,8132 Kč - 22,8132 Kč | 600 Skladem |
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 80,7221 Kč - 80,7221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zelená
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm