10162002
NM-28-R28
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 70,6821 Kč |
1000 + | 69,0756 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 44.5 mm |
---|---|
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 1.752 in |
Celková šířka | 14.0 mm |
Celková šířka | 0.551 in |
Průměr otvoru | 0.205 in |
Průměr otvoru | 5.2 mm |
Materiál svorky | polyamid tepelně stabilizovaný |
Materiál vložky | hliník eloxovaný |
Barva | zelená |
Nastavitelnost | pevné |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Materiál (podrobně) | polyamid tepelně stabilizovaný; eloxovaný hliník |