10162040
NM-4-R4
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 19,7733 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 6.4 mm |
|---|---|
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.252 in |
| Celková šířka | 12.8 mm |
| Celková šířka | 0.504 in |
| Průměr otvoru | 0.205 in |
| Průměr otvoru | 5.2 mm |
| Materiál svorky | polyamid tepelně stabilizovaný |
| Materiál vložky | hliník eloxovaný |
| Povrchová úprava | elox |
| Barva | zelená |
| Nastavitelnost | pevné |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | polyamid tepelně stabilizovaný; eloxovaný hliník |