Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – na DIN lišty

Skladem

Kabelové svorky na DIN lišty se používají na všechny běžné DIN profily. Jsou lehké a nevyžadují žádný montážní nástroj. Jsou vhodné jako dlouhodobé řešení organizace kabelů a lze je použít i do již existujících instalací.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ kolejnice Provedení Typ Koupit
12,4579 Kč - 15,38 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
3,765 Kč - 3,765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
G profil
3
3,9044 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
profil omega
1
3,7092 Kč - 3,7092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Extrudovaný
3
3,4861 Kč - 3,4861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Extrudovaný
3
4,5041 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Extrudovaný
3
3,9881 Kč - 3,9881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
G profil
1
4,3367 Kč - 4,3367 Kč 2650 Skladem
Extrudovaný
2
3,6395 Kč - 3,6395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Extrudovaný
4
3,1933 Kč - 3,1933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Extrudovaný
4
3,6395 Kč - 3,6395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Extrudovaný
1
4,6156 Kč - 4,6156 Kč 1900 Skladem
Extrudovaný
1
3,9044 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
C profil
1
4,9642 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Extrudovaný
2
4,5319 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Extrudovaný
2
4,253 Kč - 4,253 Kč 1000 Skladem
G profil
2
3,6674 Kč - 3,6674 Kč 3000 Skladem
profil omega
DIN profil
3
3,3885 Kč - 3,3885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Extrudovaný
4
2,8446 Kč - 3,4303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Extrudovaný
1
4,253 Kč - 4,253 Kč 9000 Skladem
profil omega
2
  • z/ze 2
Příchytky na DIN lištu DIN lišta (W) polyamid přírodní

10363249

Cenové rozmezí
15,38 Kč - 12,4579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    #2 and #3
  • Provedení
    Dinn Rail
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Příchytky na DIN lištu 3 6.4 mm (W) polyamid 6.6 přírodní

10005286

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    G profil
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Příchytky na DIN lištu 1 11.1 mm (W) polyamid 6.6 přírodní

10005323

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    profil omega
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Příchytky na DIN lištu 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

10038208

Cenové rozmezí
3,7092 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    Extrudovaný
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Příchytky na DIN lištu 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

10038246

Cenové rozmezí
3,4861 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    Extrudovaný
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Příchytky na DIN lištu 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

10038284

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    Extrudovaný
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Příchytky na DIN lištu 1 11.1 mm (W) polyamid 6.6 přírodní

10005293

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    G profil
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Příchytky na DIN lištu 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

10038185

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
2650 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    Extrudovaný
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Příchytky na DIN lištu 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

10038277

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 3,6395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    Extrudovaný
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Příchytky na DIN lištu 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

10038192

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    Extrudovaný
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Příchytky na DIN lištu 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

10038253

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 3,6395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    Extrudovaný
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Příchytky na DIN lištu 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

10038291

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    Extrudovaný
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Příchytky na DIN lištu 1 11.1 mm (W) polyamid 6.6 přírodní

10005262

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    C profil
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Příchytky na DIN lištu 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

10038260

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    Extrudovaný
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Příchytky na DIN lištu 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

10038222

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    Extrudovaný
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Příchytky na DIN lištu 2 11.3 mm (W) polyamid 6.6 přírodní

10005279

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    G profil
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Příchytky na DIN lištu 3 6.4 mm (W) polyamid 6.6 přírodní

10005316

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    profil omega
  • Provedení
    DIN profil
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
Příchytky na DIN lištu 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

10038239

Cenové rozmezí
3,3885 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    Extrudovaný
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Příchytky na DIN lištu 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

10038215

Cenové rozmezí
3,4303 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    Extrudovaný
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Příchytky na DIN lištu 2 11.3 mm (W) polyamid 6.6 přírodní

10005309

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ kolejnice
    profil omega
  • Vnitřní výška
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66