Menu Vyhledávání

Příchytky na DIN lištu 2 11.3 mm (W) polyamid 6.6 přírodní

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style G-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Nové objednací číslo:

10005279

Staré objednací číslo:

DRCG-LWS01

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,253 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 253,00 Kč

1000 x 4,253 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ kolejnice G profil
Vnitřní výška 3.6 mm
Vnitřní šířka 11.3 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 2
standardní RoHS
standardní UL
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás