Menu Vyhledávání

Příchytky na DIN lištu 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 30x30 mm.
Nové objednací číslo:

10038222

Staré objednací číslo:

XRC3-LWS01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,5319 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 531,90 Kč

1000 x 4,5319 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ kolejnice Extrudovaný
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelným vláknem
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 2
standardní UL
standardní RoHS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás