Menu Vyhledávání

Příchytky na DIN lištu 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 přírodní

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 40x40 mm.
Nové objednací číslo:

10038277

Staré objednací číslo:

XRC4-TH01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,6395 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 639,50 Kč

1000 x 3,6395 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ kolejnice Extrudovaný
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelným vláknem
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 4
standardní RoHS
standardní UL
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás