Menu Vyhledávání

Příchytky na DIN lištu 3 6.4 mm (W) polyamid 6.6 přírodní

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style G-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Nové objednací číslo:

10005286

Staré objednací číslo:

DRCG-SEC01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,765 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 765,00 Kč

1000 x 3,765 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ kolejnice G profil
Vnitřní výška 4.8 mm
Vnitřní šířka 6.4 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 3
standardní RoHS
standardní UL
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás