Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Naše aretační čepy umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, jako zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál čepu | Výsledná koncová síla | Typ čepu | Koncová síla (počáteční) | Materiál těla | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,6095 Kč - 29,6095 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
ocel černěná
|
18.00 N
18.00 N
|
kulička
|
10.00 N
10.00 N
|
ocel černěná
|
||||
10270813 | 43,3858 Kč - 43,3858 Kč | 7 Skladem |
M12
|
ocel černěná
|
80.00 N
80.00 N
|
kulička
|
50.00 N
50.00 N
|
ocel černěná
|
|||
299,9631 Kč - 299,9631 Kč | 30 Skladem |
M12 x 1.5
|
ocel černěná
|
20.00 N
20.00 N
|
čep
|
12.00 N
12.00 N
|
ocel černěná
|
||||
40,9502 Kč - 40,9502 Kč | 280 Skladem |
M4
|
ocel nerezavějící
|
4.00 N
4.00 N
|
kulička
|
2.00 N
2.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||||
73,1357 Kč - 73,1357 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
ocel nerezavějící
|
50.00 N
50.00 N
|
kulička
|
35.00 N
35.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||||
599,7091 Kč - 599,7091 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12 x 1.5
|
ocel nerezavějící
|
20.00 N
20.00 N
|
čep
|
9.00 N
9.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||||
27,5525 Kč - 27,5525 Kč | 140 Skladem |
M5
|
ocel černěná
|
11.00 N
11.00 N
|
kulička
|
7.00 N
7.00 N
|
ocel černěná
|
||||
38,7049 Kč - 38,7049 Kč | 3 Skladem |
M10
|
ocel černěná
|
70.00 N
70.00 N
|
kulička
|
40.00 N
40.00 N
|
ocel černěná
|
||||
47,5143 Kč - 47,5143 Kč | 30 Skladem |
M16
|
ocel černěná
|
165.00 N
165.00 N
|
kulička
|
80.00 N
80.00 N
|
ocel černěná
|
||||
23,6267 Kč - 23,6267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
ocel černěná
|
5.00 N
5.00 N
|
kulička
|
3.00 N
3.00 N
|
ocel černěná
|
||||
64,1844 Kč - 64,1844 Kč | 32 Skladem |
M8
|
ocel nerezavějící
|
25.00 N
25.00 N
|
kulička
|
15.00 N
15.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||||
144,6094 Kč - 144,6094 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
ocel nerezavějící
|
140.00 N
140.00 N
|
kulička
|
85.00 N
85.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||||
41,3191 Kč - 41,3191 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
ocel nerezavějící
|
6.00 N
6.00 N
|
kulička
|
3.00 N
3.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||||
26,4188 Kč - 26,4188 Kč | 220 Skladem |
M4
|
ocel černěná
|
8.00 N
8.00 N
|
kulička
|
5.00 N
5.00 N
|
ocel černěná
|
||||
295,8491 Kč - 295,8491 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12 x 1.5
|
ocel černěná
|
30.00 N
30.00 N
|
čep
|
11.00 N
11.00 N
|
ocel černěná
|
||||
10270554 | 288,0556 Kč - 288,0556 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10 x 1.0
|
ocel černěná
|
25.00 N
25.00 N
|
čep
|
8.00 N
8.00 N
|
ocel černěná
|
|||
927,2247 Kč - 927,2247 Kč | 5 Skladem |
M16 x 1.5
|
ocel nerezavějící
|
35.00 N
35.00 N
|
čep
|
17.00 N
17.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||||
49,7345 Kč - 49,7345 Kč | 1 Skladem |
M6
|
ocel nerezavějící
|
18.00 N
18.00 N
|
kulička
|
10.00 N
10.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||||
481,5316 Kč - 481,5316 Kč | 40 Skladem |
M10 x 1.0
|
ocel nerezavějící
|
15.00 N
15.00 N
|
čep
|
6.00 N
6.00 N
|
ocel nerezavějící
|
||||
363,0934 Kč - 363,0934 Kč | 27 Skladem |
M16 x 1.5
|
ocel černěná
|
30.00 N
30.00 N
|
čep
|
13.00 N
13.00 N
|
ocel černěná
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku