10270615
491230
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 + | 295,8491 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M12 x 1.5 |
---|---|
Body Length | 24.0 mm |
Body Length | 0.945 in |
Final End Force | 30.00 N |
Final End Force | 30.00 N |
Initial End Force | 11.00 N |
Initial End Force | 11.00 N |
Body Material | Burnished Steel |
Finish | Burnished |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Steel |
Nose Type | Pin |
Nose Material | Burnished Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku