10270844
491253
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 + | 41,3191 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M3 |
---|---|
Body Length | 7.5 mm |
Body Length | 0.295 in |
Final End Force | 6.00 N |
Final End Force | 6.00 N |
Initial End Force | 3.00 N |
Initial End Force | 3.00 N |
Body Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Stainless Steel |
Nose Type | Ball |
Nose Material | Stainless Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku