10270578
491226
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 + | 363,0934 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M16 x 1.5 |
---|---|
Body Length | 36.0 mm |
Body Length | 1.417 in |
Final End Force | 30.00 N |
Final End Force | 30.00 N |
Initial End Force | 13.00 N |
Initial End Force | 13.00 N |
Body Material | Burnished Steel |
Finish | Burnished |
Commodity Code | 7318190090 |
Full Material | Stainless Steel |
Nose Type | Pin |
Nose Material | Burnished Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku