Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR40 x 7 1000.0 ocel

Ocelové vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární, jako jsou kuličkové šrouby. Standardně se používají tam, kde je vyžadována vysoká míra preciznosti a přesnosti. Mají pravostranný závit a díky použitému materiálu jsou pevné a odolné.
Nové objednací číslo:

20151621

Staré objednací číslo:

20151621

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 341,8667 Kč
10 - 19 3 007,7872 Kč
20 + 2 840,5007 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 341,87 Kč

1 x 3 341,8667 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR40 x 7
Počet závitů 1.0
d1 tol. 7e 40.0
Stoupání závitu 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e min 36.020
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 32.000
l1 1000.0
Lead angle 3°31‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.08
Straightness mm/300mm 0.2
Hmotnost (kg) 7.98
Materiál ocel
Směr stoupání závitu Levé
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás