Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
3 187,8308 Kč - 3 750,4309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
3000.0
ocel
17.608
2 697,2842 Kč - 3 371,4849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
ocel
19.114
2 874,1987 Kč - 3 592,6521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
ocel
21.094
828,2487 Kč - 1 104,1751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
ocel
8.739
375,9734 Kč - 501,2938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
ocel
10.191
624,3758 Kč - 832,6294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
ocel
10.191
13 838,5651 Kč - 16 280,7289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
ocel
54.935
1 789,3638 Kč - 2 236,5844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
ocel
15.640
1 857,4819 Kč - 2 476,5743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
ocel
15.640
411,3563 Kč - 548,6275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
ocel
12.191
1 418,2044 Kč - 1 890,8549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
ocel
12.191
430,1309 Kč - 573,5399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1000.0
ocel
12.164
592,8441 Kč - 741,0069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
ocel
15.640
4 648,3984 Kč - 5 468,8363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
ocel
28.547
11 600,0551 Kč - 13 647,1924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
ocel
45.468
1 316,1476 Kč - 1 645,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
3000.0
ocel
12.164
1 911,158 Kč - 2 388,8271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
ocel
25.094
3 360,4127 Kč - 3 953,329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
ocel
32.547
1 545,7754 Kč - 1 818,6088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
ocel
28.547
1 285,8194 Kč - 1 607,4066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
ocel
26.547
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR20 x 8 3000.0 ocel

20151263

Cenové rozmezí
3 750,4309 Kč - 3 187,8308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR22 x 5 3000.0 ocel

20151317

Cenové rozmezí
3 371,4849 Kč - 2 697,2842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 3000.0 ocel

20151362

Cenové rozmezí
3 592,6521 Kč - 2 874,1987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR10 x 2 3000.0 ocel

20150891

Cenové rozmezí
1 104,1751 Kč - 828,2487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 1000.0 ocel

20150969

Cenové rozmezí
501,2938 Kč - 375,9734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 1500.0 ocel

20150945

Cenové rozmezí
832,6294 Kč - 624,3758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 3000.0 ocel

20151812

Cenové rozmezí
16 280,7289 Kč - 13 838,5651 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR18 x 4 3000.0 ocel

20151164

Cenové rozmezí
2 236,5844 Kč - 1 789,3638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR18 x 4 3000.0 ocel

20151171

Cenové rozmezí
2 476,5743 Kč - 1 857,4819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR14 x 3 1000.0 ocel

20151027

Cenové rozmezí
548,6275 Kč - 411,3563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR14 x 3 3000.0 ocel

20151058

Cenové rozmezí
1 890,8549 Kč - 1 418,2044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR14 x 6 1000.0 ocel

20151065

Cenové rozmezí
573,5399 Kč - 430,1309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR18 x 4 1000.0 ocel

20151140

Cenové rozmezí
741,0069 Kč - 592,8441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 3000.0 ocel

20151539

Cenové rozmezí
5 468,8363 Kč - 4 648,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR50 x 8 3000.0 ocel

20151744

Cenové rozmezí
13 647,1924 Kč - 11 600,0551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    8.0
Šroub kuličkový TR14 x 6 3000.0 ocel

20152253

Cenové rozmezí
1 645,0521 Kč - 1 316,1476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR28 x 5 1500.0 ocel

20151423

Cenové rozmezí
2 388,8271 Kč - 1 911,158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR36 x 6 1500.0 ocel

20152178

Cenové rozmezí
3 953,329 Kč - 3 360,4127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 1000.0 ocel

20151515

Cenové rozmezí
1 818,6088 Kč - 1 545,7754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR30 x 6 1000.0 ocel

20151485

Cenové rozmezí
1 607,4066 Kč - 1 285,8194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0