20150709
20150709
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 13 942,9494 Kč |
| 10 - 19 | 12 548,7693 Kč |
| 20 + | 11 851,6155 Kč |
| Velikost závitu | TR50 x 8 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 50.0 |
| Stoupání závitu | 8.0 |
| p1 | 8.0 |
| d2 tol. 7e min | 45.468 |
| d2 tol. 7e max | 45.868 |
| d3 tol. 7h max | 41.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°11‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Hmotnost (kg) | 12.69 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |