Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150921
20150921
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 298,3871 Kč |
| 10 - 19 | 1 168,4517 Kč |
| 20 - 49 | 1 103,7443 Kč |
| 50 - 99 | 1 038,789 Kč |
| 100 + | 973,8337 Kč |
| Velikost závitu | TR10 x 4 |
|---|---|
| Počet závitů | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Stoupání závitu | 4.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8.716 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.5000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 8°12' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Hmotnost (kg) | 1.44 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |