Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
39 370,8176 Kč - 46 318,528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
3000.0
ocel
83.365
576,9579 Kč - 769,2411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
ocel
8739.0
13 112,8546 Kč - 14 569,7419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1500.0
ocel
91.250
3 360,4127 Kč - 3 953,329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
ocel
32.547
770,24 Kč - 1 026,9465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1500.0
ocel
12.164
2 577,6563 Kč - 3 222,0102 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
ocel
28.547
828,7301 Kč - 1 105,0055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
ocel
12.191
967,3733 Kč - 1 209,361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1500.0
ocel
13.608
688,402 Kč - 917,8853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
ocel
10.191
11 600,0551 Kč - 13 647,1924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
ocel
45.468
1 215,7757 Kč - 1 519,6594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
ocel
15.608
1 048,2485 Kč - 1 397,5884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
ocel
15.640
1 316,1476 Kč - 1 645,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
3000.0
ocel
12.164
1 564,55 Kč - 1 955,6273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
ocel
21.094
8 532,0929 Kč - 10 037,7797 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
ocel
36.020
3 613,1477 Kč - 4 250,8943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1500.0
ocel
28.547
1 510,3925 Kč - 1 888,0869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1500.0
ocel
19.058
4 110,1932 Kč - 4 835,5065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
ocel
26.547
663,8506 Kč - 885,2223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1500.0
ocel
10.164
922,6031 Kč - 1 230,1214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
2000.0
ocel
12.164
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR90 x 12 3000.0 ocel

20151881

Cenové rozmezí
46 318,528 Kč - 39 370,8176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR90 x 12
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    12.0
Šroub kuličkový TR10 x 2 1500.0 ocel

20151928

Cenové rozmezí
769,2411 Kč - 576,9579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
Šroub kuličkový TR100 x 16 1500.0 ocel

20151911

Cenové rozmezí
14 569,7419 Kč - 13 112,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR100 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR36 x 6 1500.0 ocel

20152178

Cenové rozmezí
3 953,329 Kč - 3 360,4127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR14 x 6 1500.0 ocel

20151980

Cenové rozmezí
1 026,9465 Kč - 770,24 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 1500.0 ocel

20152154

Cenové rozmezí
3 222,0102 Kč - 2 577,6563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR14 x 3 1500.0 ocel

20151973

Cenové rozmezí
1 105,0055 Kč - 828,7301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR16 x 8 1500.0 ocel

20152000

Cenové rozmezí
1 209,361 Kč - 967,3733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 1500.0 ocel

20151959

Cenové rozmezí
917,8853 Kč - 688,402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR50 x 8 3000.0 ocel

20151744

Cenové rozmezí
13 647,1924 Kč - 11 600,0551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    8.0
Šroub kuličkový TR18 x 8 1500.0 ocel

20152024

Cenové rozmezí
1 519,6594 Kč - 1 215,7757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR18 x 4 1500.0 ocel

20152017

Cenové rozmezí
1 397,5884 Kč - 1 048,2485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR14 x 6 3000.0 ocel

20152253

Cenové rozmezí
1 645,0521 Kč - 1 316,1476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 1500.0 ocel

20152079

Cenové rozmezí
1 955,6273 Kč - 1 564,55 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR40 x 7 3000.0 ocel

20151645

Cenové rozmezí
10 037,7797 Kč - 8 532,0929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR32 x 12 1500.0 ocel

20152147

Cenové rozmezí
4 250,8943 Kč - 3 613,1477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR22 x 10 1500.0 ocel

20152048

Cenové rozmezí
1 888,0869 Kč - 1 510,3925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR30 x 6 3000.0 ocel

20151492

Cenové rozmezí
4 835,5065 Kč - 4 110,1932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR12 x 6 1500.0 ocel

20151966

Cenové rozmezí
885,2223 Kč - 663,8506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR14 x 6 2000.0 ocel

20153045

Cenové rozmezí
1 230,1214 Kč - 922,6031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    3.0