Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 370,8176 Kč - 46 318,528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
3000.0
|
ocel
|
83.365
|
||
| 576,9579 Kč - 769,2411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
ocel
|
8739.0
|
||
| 13 112,8546 Kč - 14 569,7419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
1500.0
|
ocel
|
91.250
|
||
| 3 360,4127 Kč - 3 953,329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
32.547
|
||
| 770,24 Kč - 1 026,9465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
12.164
|
||
| 2 577,6563 Kč - 3 222,0102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
28.547
|
||
| 828,7301 Kč - 1 105,0055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
ocel
|
12.191
|
||
| 967,3733 Kč - 1 209,361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
1500.0
|
ocel
|
13.608
|
||
| 688,402 Kč - 917,8853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
ocel
|
10.191
|
||
| 11 600,0551 Kč - 13 647,1924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
3000.0
|
ocel
|
45.468
|
||
| 1 215,7757 Kč - 1 519,6594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1500.0
|
ocel
|
15.608
|
||
| 1 048,2485 Kč - 1 397,5884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
ocel
|
15.640
|
||
| 1 316,1476 Kč - 1 645,0521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
3000.0
|
ocel
|
12.164
|
||
| 1 564,55 Kč - 1 955,6273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
ocel
|
21.094
|
||
| 8 532,0929 Kč - 10 037,7797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
| 3 613,1477 Kč - 4 250,8943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
1500.0
|
ocel
|
28.547
|
||
| 1 510,3925 Kč - 1 888,0869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
19.058
|
||
| 4 110,1932 Kč - 4 835,5065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
ocel
|
26.547
|
||
| 663,8506 Kč - 885,2223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
10.164
|
||
| 922,6031 Kč - 1 230,1214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
12.164