Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Provedení se zápustnou hlavou umožňuje zapuštění do povrchu. Poskytuje čistný, nízkoprofilový povrch, který je vhodný pro přesné montáže.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0086, SR2011

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 76
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
10.0
30,4695 Kč - 33,855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
27,7245 Kč - 30,805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
32,6655 Kč - 36,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
50,508 Kč - 56,12 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
45,018 Kč - 50,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
98,846 Kč - 109,8289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
33,489 Kč - 37,21 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
26,352 Kč - 29,28 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
28,2735 Kč - 31,415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
6.0
32,6655 Kč - 36,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
10.0
24,156 Kč - 26,84 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
4.0
36,8772 Kč - 40,9748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
37,881 Kč - 42,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
31,5675 Kč - 35,075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
36,234 Kč - 40,26 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
29,3715 Kč - 32,635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
6.0
33,489 Kč - 37,21 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
34,587 Kč - 38,43 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
27,1755 Kč - 30,195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
  • z/ze 4
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M6 10.0 12.0 PEEK béžová

20703172


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 8.0 5.0 PEEK béžová

20819705

Cenové rozmezí
33,855 Kč - 30,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK béžová

20819866

Cenové rozmezí
30,805 Kč - 27,7245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK béžová

20819927

Cenové rozmezí
36,295 Kč - 32,6655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK béžová

20819972

Cenové rozmezí
56,12 Kč - 50,508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK béžová

20819965

Cenové rozmezí
50,02 Kč - 45,018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK béžová

20820039

Cenové rozmezí
109,8289 Kč - 98,846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK béžová

20819644

Cenové rozmezí
37,21 Kč - 33,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK béžová

20819682

Cenové rozmezí
29,28 Kč - 26,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 6.0 5.0 PEEK béžová

20819699

Cenové rozmezí
31,415 Kč - 28,2735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 10.0 5.0 PEEK béžová

20819712

Cenové rozmezí
36,295 Kč - 32,6655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M3 4.0 6.0 PEEK béžová

20819750

Cenové rozmezí
26,84 Kč - 24,156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK béžová

20819798

Cenové rozmezí
40,9748 Kč - 36,8772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 20.0 4.0 PEEK béžová

20819675

Cenové rozmezí
42,09 Kč - 37,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 8.0 4.0 PEEK béžová

20819637

Cenové rozmezí
35,075 Kč - 31,5675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK béžová

20819668

Cenové rozmezí
40,26 Kč - 36,234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK béžová

20819620

Cenové rozmezí
32,635 Kč - 29,3715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 12.0 5.0 PEEK béžová

20819729

Cenové rozmezí
37,21 Kč - 33,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK béžová

20819651

Cenové rozmezí
38,43 Kč - 34,587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK béžová

20819613

Cenové rozmezí
30,195 Kč - 27,1755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20