20703172
20703172
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 10.0 |
| d2 | 12.0 |
| l2 | 2.0 |
| h1 | 3.3 |
| A/F | 4.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
| Materiál | PEEK |
| Rozměr drážky | 4.0 |