Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou

Skladem

Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Délka závitu Drážka Koupit
1,6339 Kč - 2,0173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
přírodní
9.5 mm
Hlava s drážkou
1,4642 Kč - 2,0359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
Chrom
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,6175 Kč - 2,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
Chrom
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,9243 Kč - 3,0399 Kč 750 Skladem
M4
Chrom
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,5279 Kč - 6,4144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Chrom
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,0399 Kč - 4,8108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Chrom
16.0 mm
Hlava s drážkou
5,8009 Kč - 8,0459 Kč 200 Skladem
M5
přírodní
40.0 mm
Hlava s drážkou
3,1235 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
5.0 mm
Hlava s drážkou
7,8507 Kč - 19,2155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Chrom
40.0 mm
Hlava s drážkou
4,253 Kč - 7,781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,2815 Kč - 1,7849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
Chrom
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,8267 Kč - 2,9144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Chrom
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,492 Kč - 2,1055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
Chrom
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,4025 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Chrom
20.0 mm
Hlava s drážkou
5,8567 Kč - 14,3768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Chrom
40.0 mm
Hlava s drážkou
4,253 Kč - 7,8089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Chrom
16.0 mm
Hlava s drážkou
5,8427 Kč - 10,6815 Kč 280 Skladem
M6
přírodní
45.0 mm
Hlava s drážkou
14,3071 Kč - 31,5425 Kč 200 Skladem
M8
přírodní
80.0 mm
Hlava s drážkou
25,8671 Kč - 65,5812 Kč 25 Skladem
M10
přírodní
50.0 mm
Hlava s drážkou
14,1815 Kč - 23,0503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
60.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 3
šroub Hlava s drážkou 1/4-20 0.375 in polyamid 6.6 přírodní

10324547

Cenové rozmezí
2,0173 Kč - 1,6339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.3 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Délka závitu
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179925

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179956

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179994

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 30.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180037

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180051

Cenové rozmezí
4,8108 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid přírodní

10325971

Cenové rozmezí
8,0459 Kč - 5,8009 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 5.0 mm polyamid přírodní

10326008

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180105

Cenové rozmezí
19,2155 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M2.5 20.0 mm polyamid přírodní

10325667

Cenové rozmezí
7,781 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179918

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,2815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179987

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10179949

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180068

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180075

Cenové rozmezí
14,3768 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm ocel nízkouhlíková Chrom

10180082

Cenové rozmezí
7,8089 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M6 45.0 mm polyamid přírodní

10326121

Cenové rozmezí
10,6815 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M8 80.0 mm polyamid přírodní

10326275

Cenové rozmezí
31,5425 Kč - 14,3071 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M10 50.0 mm polyamid přírodní

10326329

Cenové rozmezí
65,5812 Kč - 25,8671 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Hlava s drážkou M8 60.0 mm polyamid přírodní

10326268

Cenové rozmezí
23,0503 Kč - 14,1815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou