10325612
050020641553
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 5,0758 Kč |
| 500 - 999 | 4,7411 Kč |
| 1000 + | 3,6674 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 5.0 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.197 in |
| Výška hlavy | 0.059 in |
| Výška hlavy | 1.5 mm |
| Délka závitu | 6.0 mm |
| Délka závitu | 0.236 in |
| Velikost závitu | M2.5 |
| Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Typ hlavy | Binder Head |
| Barva | Chrom |
| Povrchová úprava | pozinkováno |
| Specifikace | DIN 85 |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící |