10325988
050054500002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 9,2033 Kč |
| 500 - 999 | 6,54 Kč |
| 1000 + | 5,034 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.394 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 0.118 in |
| Výška hlavy | 3.0 mm |
| Délka závitu | 1.772 in |
| Délka závitu | 45.0 mm |
| Velikost závitu | M5 |
| Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Typ hlavy | Binder Head |
| Barva | přírodní |
| Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
| Specifikace | DIN 85 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |